TIDA-010990

TIDA-010990

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor CC/CC bidireccional aislado multipuerto de doble puente activo (DAB) diseñado para la excitación EIS de la batería y el equilibrio activo del paquete. El diseño puede generar una corriente sinusoidal de 0.04 Hz a 2000 Hz con una amplitud de pico a pico de hasta 10 A. Además, el diseño admite tanto el modo de corriente constante (CC) como el de tensión constante (CV) para lograr un balanceo activo eficiente del paquete.

Funciones
  • Puente activo doble bidireccional con un esquema de control simple por desplazamiento de fase único (SPS)
  • Control PI + PR en bucle cerrado para corriente sinusoidal de 0.04 Hz a 2000 Hz
  • Admite comunicación SPI y CAN
  • Admite una batería de hasta 104 s
  • Controlador TMS320F28P55 para el control digital
  • Un rack puede realizar el APB y la EIS de manera simultánea sin afectar al otro
Opciones de tensión de salida TIDA-010990.1
Tensión de entrada (Min) (V) 57
Tensión de entrada (Máx) (V) 190
Tensión de salida (Nom) (V) 172
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 860
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFJ8.PDF (1585 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME95.ZIP (353 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME97.ZIP (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME96.ZIP (17713 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY5.ZIP (1420 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME94.ZIP (2180 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME93.ZIP (871 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de medio puente

UCC27834 — Contr. compuerta medio puente de 230 V, 3.5 A/4 A, UVLO de 8 V y tolerancia a alta dV/dt

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC0311R — Amplificador aislado reforzado con entrada de 2 V y salida ratiométrica para detección de tensión co

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC23525 — Controlador de puerta aislado optocompatible de un canal de 5 A/5 A reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P550SG — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010978 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilable de hasta 1500 V con EIS integrado< TIDA-010990 — Dis. de ref. de excitación para espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) a nivel de paquete

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
Última versión
Versión: EIS-VERSION-01
Fecha de publicación: 30/10/2026

Code for EIS solution

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010978 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilable de hasta 1500 V con EIS integrado< TIDA-010990 — Dis. de ref. de excitación para espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) a nivel de paquete

Información de la versión

This code is for EIS solution

Novedades

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Pack-Level Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Excitation Reference Design With Active Pack Balancing PDF | HTML 17/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos