TIDA-010976
Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías inalámbricas 52s para sistemas de almacenamien
TIDA-010976
Información general
Este diseño de referencia proporciona una unidad de gestión de baterías (wBMU) inalámbrica de 52s para sistemas de almacenamiento de energía con alta exactitud de tensión de celda. La wBMU envía los datos de tensión y temperatura de cada celda al controlador host en tiempo real mediante la tecnología de comunicación inalámbrica. El diseño resuelve las limitaciones propias de las arquitecturas de sistemas de gestión de baterías (BMS) con conexión por cable, al eliminar procesos de fabricación complejos, reducir los requerimientos de mantenimiento periódico y disminuir la tasa de fallas en conectores y mazos de cables. La comunicación inalámbrica reduce el número de cables y conectores necesarios, lo que disminuye el peso y el costo del sistema.
Funciones
- Exactitud de tensión de ±2.4 mV para tensiones de celda entre 2 V y 4 V, de –40 °C a 125 °C sin calibración
- Detección completa de temperatura de cada celda con multiplexor (MUX)
- Comunicación inalámbrica robusta con protocolo de seguridad funcional
- Protección robusta y programable de la celda de la batería y del sistema
- Consumo de corriente de 32 μA en modo de mantenimiento activo
- Compatible con conexión con barra de bus o sin barra de bus
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
TPS3436-Q1 — Temporizador de vigilancia de ventana de precisión con corriente de nanoquiescencia para automoción
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 52s Wireless Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage System | PDF | HTML | 20/08/2025 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
IDE, configuración, compilador o depurador
Herramienta de programación de software
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.