TIDA-010954

TIDA-010954

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI. El diseño admite hasta 60 V y ±16 A en el lado de CC y en el monofásico, 230 VCA y 2.6 A. El inversor admite un flujo de potencia bidireccional y puede utilizarse para diversas aplicaciones, como un microinversor solar o un sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS).

Funciones
  • Convertidor CC-CA y CA-CC de una etapa para aplicaciones fotovoltaicas (PV) o BESS
  • Capacidad de flujo de potencia bidireccional y compensación de potencia reactiva
  • Control digital implementado en un único controlador: TMS320F28P55x
  • Rango de temperatura industrial de −40 °C a +85 °C
Opciones de tensión de salida TIDA-010954.1 TIDA-010954.2
Tensión de entrada (Min) (V) 27 120
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 240
Tensión de salida (Nom) (V) 230 40
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.6 16
Potencia de salida (W) 598 640
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC AC
Topología Full Bridge- Phase Shifted Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFD2A.PDF (2910 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME48A.PDF (757 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME47A.PDF (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME50A.ZIP (10534 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX6B.ZIP (905 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME49A.PDF (5569 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME46A.PDF (811 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA185 — Amp. de detección de corriente bidireccional, alta precisión, 26 V/350 kHz en SOT 563 ultrapequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5164 — Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 1 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2104R022 — FET de GaN de medio puente de 100 V y 2.2 mΩ con controlador y protección integrados y mejorados<

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1133 — Sensor de corriente de efecto Hall de 80 ARMS y 1 MHz con AFR y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC3302 — Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21550 — Control. de puerta aislada de doble canal reforzado, 4 A/6 A, con desact., tiempo muerto prog.

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC34141-Q1 — Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura aislados

ISOTMP35 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

Este diseño de referencia implementa un inversor CC-CA bidireccional de una etapa de 600 W basado en la topología de cicloconvertidor (AC-DAB) y etapas de potencia GaN de TI. El diseño admite hasta 60 V y ±16 A en el lado de CC y en el monofásico, 230 VCA y 2.6 A. El inversor admite un flujo de (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41140 — Diseño de referencia de convertidor CC-CC de medio puente asimétrico (AHB) digital de 280 W TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41140 — Diseño de referencia de convertidor CC-CC de medio puente asimétrico (AHB) digital de 280 W TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic

Desarrollo de software

Firmware

TIDA-010954-FIRMWARE — TIDA-010954-firmware for Half-Bridge Cyclo-converter topology for solar microinverter application

The cycloconverter is a type of solar microinverter that converts power generated from a solar panel in DC form and feeds it into the grid in AC form. It uses a single power stage for DC/AC conversion to improve efficiency and reduce total cost.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

TIDME56.ZIP (357 KB) - Modelo PLECS
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W

TIDA-010954 PLECSim Simulation file

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 4/06/2025
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 600W GaN-Based Single-Phase Cycloconverter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23/10/2026
Artículo técnico Pushing the boundaries of solar energy systems with TOLL GaN PDF | HTML 26/09/2025
Informe Introduction of Cycloconverter With GaN and How This Improves Performance PDF | HTML 27/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TMDSCNCD28P55X — Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos