TIDA-010936
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
TIDA-010936
Información general
Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R044 de 100 V y 35 A con FET de GaN integrados, controlador y diodo de arranque específicamente para servoaccionamientos integrados en motores y aplicaciones robóticas. La detección precisa de la corriente de fase se logra mediante el amplificador de detección de corriente IN241A o el modulador sigma-delta funcionalmente aislado AMC0106M05. También se miden las tensiones de fase y de enlace de CC, lo que permite la validación de diseños avanzados sin sensor, como el InstaSPINFOC™. El diseño ofrece una interfaz de E/S de 3.3 V compatible con BoosterPack™ de TI para conectarse a un kit de desarrollo de MCU C2000™ LaunchPad™ o a un microcontrolador Sitara™ para una evaluación rápida y sencilla del rendimiento de la tecnología GaN de TI.
Funciones
- La etapa de potencia de medio puente de GaN LMG2100R044 de tamaño reducido permite una alta densidad de potencia y un diseño sencillo de la placa de circuito impreso.
- Alta eficiencia (99.3 % pico) a 40 kHz PWM permite el funcionamiento a 25 °C ambiente hasta 16 ARMS de corriente continua sin disipador de calor
- El dispositivo LMG2100R044 permite el funcionamiento a frecuencias PWM más altas para ayudar a reducir el tamaño y la altura del condensador del bus de CC mediante la sustitución de condensadores electrolíticos por condensadores cerámicos
- Las pérdidas de recuperación inversa cero reducen las oscilaciones del nodo de conmutación.
- El bajo tiempo muerto de 16.6 ns minimiza las distorsiones de tensión de fase
- Opciones de detección de corriente de fase de precisión mediante una derivación de 1 mΩ con un amplificador INA241A con alto rechazo PWM o un modulador aislado funcional AMC0106M05
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote
AMC0106M05 — Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente
AMC0106M25 — Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 48V, 16A Small Form Factor Three-Phase GaN Inverter Reference Design for Integrated Motor Drives (Rev. A) | PDF | HTML | 25/03/2025 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Kit de desarrollo de software (SDK)
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.