TIDA-01081
Diseño de referencia del control de iluminación LED para la visión artificial
TIDA-01081
Información general
Este diseño de referencia de control de iluminación LED demuestra un enfoque único para accionar y controlar una cadena de múltiples diodos emisores de luz (LED) de alta potencia. Este diseño de referencia está diseñado para sistemas de visión artificial industriales y también es adecuado para otras aplicaciones de iluminación industriales o automotrices. El diseño permite a los usuarios programar la corriente y la temporización LED para permitir la sobremarcha segura de los LED para aumentar el brillo. El diseño puede funcionar de forma autónoma, pero también se puede activar o generar un disparador a través de una interfaz aislada. Los bloques de circuito interno admiten un amplio rango de tensión de entrada, una corriente de entrada programable y control de potencia de entrada, además de proteger contra polaridad inversa, sobretensión y exceso de temperatura.
Funciones
- Tensión de cadena LED de hasta 24 V
- Programabilidad de múltiples parámetros:
- Corriente de LED: De 200 mA a 2.4 A
- Modo LED: Continuo o pulsado de 200 ns a 4.9 s.
- Repetición de pulso LED: De 0.2 Hz a 10 kHz
- Tiempo de retardo del disparador: 10 μs para entrada de disparador
- Tiempo de varios pulsos y corchetes de corriente para admitir imágenes AEB y HDR
- Etapas de potencia doble en cascada:
- Preboost: Entrada de sistema amplia de 8 V a 36 V y 15 W con límite de corriente de inductor adaptativo
- Buck: Rápido aumento de la corriente del inductor
- Interfaz de disparador aislado y UART:
- Salida de 50 mA y 5 V aislada
- Entrada y salida de disparador NPN- y TTL de disipación
- Supervisión y protección integrales del sistema:
- Sensores de temperatura y supervisión de tensión integrados
- Protección de sobretensión de salida ultrarrápida
- Fusible electrónico: Protección inversa, límite de sobrecorriente adaptativo y límite de potencia de entrada
- EEPROM para hasta 256 bits de datos de usuario
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
TPS92515HV — Controlador LED de 2 A y 65 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de
SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
MSP430F5172 — MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso
CSD15380F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 1460 mOhm, protección c
CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm
SN74LVC1G02 — Puerta NOR simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V
SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
DAC082S085 — Convertidor digital a analógico dual Micro Power de 8 bits con salida rail-to-rail
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | LED Lighting Control Reference Design for Machine Vision | 15/12/2017 | ||
| Application brief | Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master | 7/01/2019 | |||
| Artículo técnico | A modular view of an LED lighting control design | PDF | HTML | 10/07/2018 | ||
| Artículo técnico | Light that freezes motion – insight into a LED lighting control design for machine | PDF | HTML | 31/05/2018 |
Recursos de diseño
Herramientas de diseño y simulación
Herramienta de simulación
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.