TIDA-01067
Diseño de referencia de control inteligente del amortiguador con detección de presión, humedad y tem
TIDA-01067
Información general
Este diseño de referencia permite el control del confort de varias habitaciones gracias a la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) conectados. La detección de la temperatura, la humedad y la presión permite supervisar y ajustar el flujo de aire en cada zona de forma independiente. Este diseño de referencia convierte un sistema de volumen de aire constante (CAV) en uno de volumen de aire variable (VAV). Los datos recopilados se pueden transmitir de forma inalámbrica al termostato inteligente o a la puerta de enlace. Cuenta con sensores integrados que permiten el mantenimiento predictivo, acortan el tiempo de solución de problemas técnicos y reducen el consumo general de energía. La larga duración de la batería permite que el amortiguador inteligente funcione durante muchos años sin necesidad de gastar tiempo y dinero en reemplazar la batería.
Funciones
- Plataforma de software SimpleLink™
- Radio y MCU con Bluetooth® baja energía integrado en un factor de forma más pequeño
- Intervalo publicitario configurable de hasta cuatro segundos
- Consumo de energía ultrabajo
- Corriente media total de 30.56 μA (cinco ajustes de rejilla por día)
- Corriente de reposo de 3.7 μA
- ARM® Cortex®-M3 de 61 μA/MHz
- El convertidor CC/CC usa 28 μA de potencia media (intervalo publicitario de 500 ms)
- Funciona con cuatro baterías AA
- El controlador de motor tiene FET integrados y un comparador de detección de corriente que permite un diseño sencillo y un tamaño de solución pequeño con discretos mínimos
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co
CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Smart Damper Control Ref Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing | 19/06/2016 | ||
| Artículo técnico | Power topology choices for power-hungry devices | PDF | HTML | 9/08/2017 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.