TIDA-01027
Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema
TIDA-01027
Información general
Este diseño de referencia demuestra un diseño de fuente de alimentación de cinco carriles eficiente y de bajo ruido para sistemas de adquisición de datos (DAQ) de muy alta velocidad capaces > 12.8 GSPS. Los convertidores CC/CC de la fuente de alimentación están sincronizados con frecuencia y con desplazamiento de fase para minimizar la ondulación de la corriente de entrada y el contenido de frecuencia de control. Cualquier posible interferencia electromagnética radiada (EMI) se minimiza mediante el uso de la tecnología de encapsulado HotRod™ de alto rendimiento.
Funciones
- Fuente de alimentación DAQ eficiente, de bajo nivel de ruido y en el punto de carga para AFE de muy alta velocidad
- Relojes convertidores CC/CC con cambio de fase para reducir la corriente de irrupción y el ruido de la fuente de alimentación
- Sincronización de frecuencia externa para gestionar los puntos del convertidor CC/CC
- Configure la salida con la capacidad de omitir cada LDO y utilizar solo el convertidor y el filtro CC/CC
- Se utiliza con TIDA-01022 y TIDA-01028 para mostrar el impacto en un AFE de 12.8 GSPS con 9 GHz de ancho de banda analógico.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal
CD74HC4017 — Contador/divisor de décadas CMOS Logic de alta velocidad con 10 salidas decodificadas
ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
SN74LVC2G04 — Inversores de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V
DS90LT012AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS para automoción
DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción
CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm
SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi
SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Low-noise power-supply reference design maximizing performance in 12.8-GSPS data | 29/08/2018 | ||
| Artículo técnico | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 4/06/2019 | ||
| Nota sobre la aplicación | Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) | 19/10/2018 | |||
| Informe | Simplify low EMI design with power modules | 20/11/2017 | |||
| Analog Design Journal | Designing a modern power supply for RF sampling converters | 26/04/2017 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.