TIDA-010247
Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient
TIDA-010247
Información general
Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de alta tensión (hasta 1500V) en aplicaciones de estaciones de almacenamiento de energía. La arquitectura MOSFET de canal N de alto nivel y los circuitos de conducción optimizados proporcionan un fácil control del interruptor. Este diseño de referencia consigue un bajo consumo en modo de espera y de navegación y optimiza las brechas de corriente entre dos grupos. Este diseño de referencia es para sistemas de almacenamiento de energía de 48 a 1500 V.
Funciones
- ±1,8 mV de precisión en la medición del voltaje de la celda de fosfato de hierro y litio a 25 °C con ajuste de compensación fijo
- Consumo de 7 μA en modo de envío
- Protecciones robustas y programables de la batería y del sistema
- Cargador inverso y alta tensión del lado del PAQUETE
- MOSFET de canal N de lado alto y fuerte capacidad de conducción
- Admite arquitectura apilada a través de CAN DE hasta 1500 V
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Accuracy Battery Management Unit Reference Design for 48–1500V Energy Storage System (Rev. B) | PDF | HTML | 3/07/2025 | |
| Nota sobre la aplicación | Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET | PDF | HTML | 9/02/2023 | ||
| Nota sobre la aplicación | BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 6/08/2021 | ||
| Nota sobre la aplicación | DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications | 20/02/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.