TIDA-01023
Dsñ. de ref. de gen. de reloj JESD204B de alto rec. de canales para RADAR y comprobadores 5G inalám.
TIDA-01023
Información general
Las aplicaciones multicanal de alta velocidad requieren soluciones de reloj escalables y de bajo nivel de ruido, capaces de ajustar con precisión el desajuste entre canales, para lograr un rendimiento adecuado del sistema en términos de relación señal-ruido (SNR), alto rango dinámico libre de espurios (SFDR) y número efectivo de bits (ENOB). Este diseño de referencia admite relojes sincronizados de alta cantidad de canales JESD204B utilizando un dispositivo de reloj maestro y varios dispositivos de reloj esclavos. Este diseño proporciona relojes multicanal JESD204B utilizando el limpiador de fluctuación de reloj LMK04828 de TI y el PLL de ancho de banda LMX2594 con VCOs integrados para lograr un desajuste entre relojes de <10 ps. Este diseño se prueba con los EVM ADC12DJ3200 de TI a 3 GSPS, y se logra una desviación de canal a canal de <50 ps con un rendimiento SNR mejorado. Se describen todas las teorías clave de diseño para guiar a los usuarios a través del proceso de selección de piezas y la optimización del diseño. Por último, se incluyen esquemas, diseños de la placa, pruebas de hardware y resultados de las pruebas.
Funciones
- Generación de reloj de muestra de alta frecuencia (GSPS)
- Solución de reloj escalable compatible con JESD204B y de gran cantidad de canales
- Reloj de ruido de fase baja para ADC/DAC de muestreo en RF
- Sincronización de fase configurable para lograr una desviación baja en sistemas multicanal
- Admite convertidores de datos de alta velocidad y tarjetas de captura (ADC12DJ3200EVM, TSW14J56, TSW14J57)
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal
ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl
DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción
CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm
SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Channel-Count JESD204B Clock Generation Ref Design for RADAR and 5G Testers | 26/10/2017 | ||
| Artículo técnico | Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems | PDF | HTML | 4/06/2019 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.