TIDA-01012
Multímetro digital de RMS real de 100 kHz de IoT inalámbrico, Bluetooth® de baja energía, 4½ dígitos
TIDA-01012
Información general
Muchos productos se están conectando ahora a través del Internet de las cosas (IoT), incluidos los equipos de prueba, como los multímetros digitales (DMM). Habilitado por la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ de Texas Instruments, el diseño de referencia TIDA-01012 demuestra un RMS real de 4½ dígitos, 100 kHz, DMM conectado con conectividad Bluetooth® baja energía, emparejamiento Bluetooth NFC y una función de activación automática habilitada por la tecnología CapTIvate™ de TI.
Funciones
- Resolución de 4½ dígitos y recuento de 50K
- MCU inalámbrico que admita Bluetooth baja energía (BLE) para tecnología inalámbrica de IoT
- Activación automática habilitada por la tecnología táctil capacitiva CapTIvate
- Diseño de baja potencia y sistemas de administración de potencia
- Emparejamiento de aplicaciones móviles con BLE habilitado por la interfaz dinámica NFC
- Mediciones RMS reales basadas en firmware
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
MSP430FR2532 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (8 sensores), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/S, ADC 10 bits
MSP430FR2533 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (24 sensores), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits
MSP430FR2632 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits
MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Wireless IoT, Bluetooth® Low Energy True RMS Digital Multimeter Design Guide (Rev. B) | 20/06/2017 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.