TIDA-010065
Diseño de referencia de módulo de entrada analógica basado en convertidor de CC/CC aislado de alta e
TIDA-010065
Información general
Este diseño de referencia es una arquitectura simplificada para generar una fuente de alimentación aislada para amplificadores aislados para medir tensiones y corrientes aisladas. Un convertidor CC/CC totalmente integrado con aislamiento reforzado que funciona a partir de una entrada de 5 V con salida de 5 V o 5.4 V configurable (espacio libre para regulador de caída baja (LDO)) genera la alimentación aislada. Las derivaciones que están interconectadas a amplificadores de aislamiento de rango de entrada de ±50 mV configurados como entradas aisladas de canal miden la corriente. La interfaz de salida del divisor potencial a amplificadores de aislamiento de rango de entrada de ±250 mV o ±12 V configurados como entradas aisladas del grupo miden la tensión. Las salidas de los amplificadores de aislamiento interactúan directamente con el convertidor analógico a digital (ADC) delta sigma de 24 bits o se escalan a ±10 mediante amplificadores de ganancia e interconectan con el convertidor analógico a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 16 bits para la evaluación del rendimiento. El diagnóstico digital integrado mejora la fiabilidad y el rendimiento del sistema.
Funciones
- Generación de alimentación aislada de alta eficiencia de 5 V o 5.4 V (espacio libre para regulador de caída baja [LDO]) desde la entrada de 4.5 V a 5.5 V que proporciona aislamiento reforzado
- Mide tres entradas de tensión aisladas de grupo con un rango de 3 V a 350 V que proporciona aislamiento básico o reforzado compatible con pines y tres entradas de corriente aisladas de 40 mA a 12.5 A que proporcionan aislamiento reforzado
- ISO224 con rango de entrada de ±12 V se conecta directamente a la salida del transformador de corriente de baja potencia según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60044-8
- Medición de la tensión y la corriente CC con la ruta del comparador de detección rápida de fallas 1 µs
- Escalado de ganancia de la salida del amplificador de aislamiento a un rango de entrada ADS8588H de ±10 V mediante amplificadores de instrumentación, precisión o uso general
- Logra una precisión de ±0.2 % tanto para la tensión como para la corriente mediante un registro de aproximación sucesiva (SAR) de 16 bits o un convertidor analógico a digital (ADC) delta-sigma de 24 bits
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
CD74HC4051 — Multiplexor analógico automotriz de 5 V, 8:1 y 1 canal
LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm
CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm
SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
SN74LVC2G34 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V
SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Efficiency, Low-Emissions, Isolated DC/DC Converter Based Analog Input | 25/09/2019 | ||
| Informe | Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) | PDF | HTML | 15/05/2026 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.