TIDA-010019
Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
TIDA-010019
Información general
Las aplicaciones de detección de temperatura que utilizan un termopar (TC) requieren un sensor de temperatura local preciso para lograr una gran precisión. En este diseño de referencia se destacan y abordan las soluciones para desafíos de diseño como la compensación de unión fría (CJC) o la inclusión de un extremo frontal analógico TC de potencia ultrabaja. El rendimiento en términos de consumo de potencia y precisión está optimizado para sensores de 4 a 20 mA precisos, al tiempo que demuestra el rendimiento de diferentes implementaciones de CJC y TC frontales.
Funciones
- Parte frontal de termopar de potencia ultrabaja: < 200 µA
- Rendimiento de tipo RTD con sensores de temperatura de silicio
- ADC de 16 bits para una resolución de 0.05 °C.
- Comparación de diferentes soluciones CJC
- Temperatura de termopar de -270 °C a 1200 °C
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR2355 — MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | RTD Replacement for Cold Junction Compensation Reference Design (Rev. A) | 13/09/2019 | ||
| Nota sobre la aplicación | RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) | 22/07/2019 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.