TIDA-00867

TIDA-00867

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00867 reference design showcases the benefits of integrated current sensing for stepper motors. Integraded current sensing is available on the DRV8885. The DRV8885EVM to demonstrate this feature.

Funciones
  • 8.0- to 37-V operating supply voltage range with up to 1.5-A full-scale continuous motor current
  • Integrated current sense functionality
  • No sens resistors required
  • ±6.25% full-scale current accuracy
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB4.PDF (1236 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJV5.PDF (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJV4.PDF (207 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJV7.ZIP (759 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBP0.ZIP (1264 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJV6.PDF (464 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJV3.PDF (752 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8885EVM — Controlador de motor de paso de 1.5 A con módulo de evaluación de detección de corriente integrado

The TIDA-00867 reference design showcases the benefits of integrated current sensing for stepper motors. Integraded current sensing is available on the DRV8885. The DRV8885EVM to demonstrate this feature.

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00867 — Diseño de referencia del controlador de motor gradual de 24 V con detección de corriente integrada
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8885EVM — Controlador de motor de paso de 1.5 A con módulo de evaluación de detección de corriente integrado

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00867 — Diseño de referencia del controlador de motor gradual de 24 V con detección de corriente integrada

Desarrollo de software

Soporte de software

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00867 — Diseño de referencia del controlador de motor gradual de 24 V con detección de corriente integrada
Placa de evaluación
DRV8885EVM — Controlador de motor de paso de 1.5 A con módulo de evaluación de detección de corriente integrado

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 5/10/2015
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00867 — Diseño de referencia del controlador de motor gradual de 24 V con detección de corriente integrada
Placa de evaluación
DRV8885EVM — Controlador de motor de paso de 1.5 A con módulo de evaluación de detección de corriente integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc646 or www.ti.com/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba TIDA-00867 Test Results 18/12/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos