TIDA-00765

TIDA-00765

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00765 es una parte frontal analógica de menos de 100 nVpp para la medición del peso y las vibraciones de las celdas de carga del puente de galgas extensométricas resistentes. Es ideal para electrodomésticos, ya que requieren alta resolución debido a su amplio rango dinámico o tienen una compensación de peso considerable. Ante los niveles significativos de ruido de la fuente de conmutación y los rápidos cambios de temperatura, la derivación y la interferencia son problemas comunes en entornos hostiles. La buena integración, la excitación de corriente alterna y la filtración robusta del diseño suprimen la derivación y la interferencia para garantizar un rendimiento constante en entornos difíciles.

Funciones
  • Captura simultáneamente las salidas de puentes de celda de carga basados en galgas extensométricas resistentes múltiples e individuales
  • Rendimiento consistente de bajo nivel de ruido de <100 nVpp
  • Error total <5 μV de 0 ᵒC a 85 ᵒC
  • La excitación de corriente alterna elimina rotundamente la derivación causada por los termopares parásitos, entre otros
  • Alta resistencia al ruido de la fuente de conmutación >500 mVpp y 100 kHz
  • Captura vibraciones de hasta 500 Hz con una tasa de muestreo ≤2 ksps
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBL0A.PDF (2476 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRL54.PDF (251 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL53.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL56.ZIP (3319 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC12.ZIP (434 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL55.PDF (1765 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL52.PDF (691 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A21366 — Interruptor analógico de 5 V, 1:1 (SPST), de 2 canales, 0.75 Ω Ron y lógica compatible de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LMT01 — Sensor de temperatura de 0.5 °C de precisión de 2 pines con interfaz de tren de pulsos

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E1U06 — Diodo de protección ESD cuádruple de 0.8 pF, 5.5 V y ±15 kV en encapsulados SOT-23 y SC70

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 175 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS1220 — ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220

TIDA-00765 es una parte frontal analógica de menos de 100 nVpp para la medición del peso y las vibraciones de las celdas de carga del puente de galgas extensométricas resistentes. Es ideal para electrodomésticos, ya que requieren alta resolución debido a su amplio rango dinámico o tienen una (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADS1220EVM — Módulo de evaluación de ADS1220

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a

Desarrollo de software

Firmware

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 31/03/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00765 — Diseño de referencia del extremo frontal de resolución 1G sobre un rango de 15 kg y ruido inferior a

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc13 or www.ti.com/lit/xx/tidcc13/tidcc13.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC13. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 14/06/2016
Artículo técnico The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 25/10/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD188 — Diseño de referencia de báscula de precisión de alta resolución y baja deriva con excitación de puen

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos