TIDA-00701
Fuente de alimentación industrial de PF alto y de alta eficiencia de 100 W, 24 V con corriente de pr
TIDA-00701
Información general
La TIDA-00701 es una fuente de alimentación CA/CC industrial de 100 W y 24 V diseñada para su uso en sistemas industriales y de instrumentación, como controles de procesos, automatización de fábricas y control de maquinaria. Este diseño de referencia incluye un circuito de corrección del factor de potencia (PFC) en la parte frontal, implementado con el controlador UCC28051. A continuación, se emplea un convertidor de retorno cuasirresonante basado en el controlador UCC28740, que regula en modo CC-CV desde el lado principal (PSR), e integra todas las protecciones necesarias. El hardware está diseñado y probado para superar los requisitos de emisiones conducidas, sobretensiones y transitorios eléctricos rápidos (EFT).
Los aspectos más destacados de este diseño de referencia son:
- Diseño de menor número de componentes para cumplir las normas NEC de clase 2 y de fuente de alimentación limitada (LPS)
- Cumple con los requisitos de Energy Star y con la directriz de diseño ecológico de la UE de 2013 para productos relacionados con la energía (ErP) Lote 6.
- Cumple con las estrictas normas THD actuales
- Alimentación de salida robusta protegida contra sobrecorriente de salida, cortocircuito de salida, sobretensión de salida y exceso de temperatura
Funciones
- Amplio rango de entrada de funcionamiento de 85 VCA a 265 VCA con suministro de potencia completa en todo el rango.
- Diseñado para accionar un amplio rango de sistemas industriales de 24 V y accionamientos de motor de hasta 100 W.
- Alta eficiencia del 88 % a 115 VCA y >89 % a 230 VCA para un amplio rango de carga del 40 % al 100 %. No se requiere refrigeración externa para funcionar a temperaturas ambiente de hasta 60 °C.
- Alto factor de potencia >0.97 tanto a 115 VCA como a 230 VCA para una carga del 100 %. Cumple con las regulaciones actuales de THD según IEC 61000-3-2, clase A.
- El límite de corriente de precisión de ±1 % garantiza la máxima entrega de energía para todo el rango de tensión de entrada de CA.
- Muy baja potencia en modo de espera <200 mW.
- Arranque con alta capacitancia de carga de hasta 8500 uF
- Característica de ORing sin pérdidas integrada para conectar varios módulos en paralelo
- Cumple con los requisitos de la Norma de Emisiones Conducidas: EN55011 clase B, Norma EFT IEC6000-4-4, Nivel 3, y Norma de sobretensiones IEC61000-4-5, Nivel 3.
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 100-W NEC Class 2, High-Efficiency DIN Rail Industrial Power Supply Design Guide (Rev. B) | 25/04/2017 | ||
| Artículo técnico | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 | PDF | HTML | 11/01/2024 | ||
| Artículo técnico | How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 | PDF | HTML | 26/10/2016 | ||
| Informe | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2/10/2015 | |||
| Nota sobre la aplicación | A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter | 3/06/2011 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.