TIDA-00648
Diseño de referencia del transmisor de circuito de corriente de 4 mA a 20 mA
TIDA-00648
Información general
TIDA-00648 is an industry standard 4-20 mA current-loop transmitter. It allows injection of FSK-modulated digital data into the 4-20 mA current loop for HART communication. External protection circuitry is deployed in-place for compliance with regulatory IEC61000-4 standards such as EFT, ESD and surge requirements. EMC compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also performs as intended in the harsh/noisy industrial environment.
Funciones
- 4- to 20-mA current-loop output signal
- 16-bit resolution
- Loop-error detection and reporting
- Programmable output-current error levels
- Simple HART modulator interfacing
- Designed to meet IEC 61000 requirements
Industrial
- Proximity switch
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Radar/transmisor de nivel de microondas
- Sensor de posición LVDT
- Sensor de posición inductivo y capacitivo
- Sensor de posición ultrasónico
- Sensor óptico de posición de impulsos de tiempo de vuelo
- Sensor óptico de posición de onda continua de tiempo de vuelo
- Transmisor de caudal de efecto Coriolis
- Transmisor de caudal de presión diferencial
- Transmisor de caudal de turbina/impulsor
- Transmisor de caudal electromagnético (MID)
- Transmisor de caudal ultrasónico y por efecto vórtice
- Transmisor de flujo másico térmico
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel capacitivo
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel de presión hidrométrica
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de nivel ultrasónico
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión LVDT
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión capacitivo
- Transmisor de presión de silicio
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de presión resistivo
- Transmisor de temperatura
- Transmisor de temperatura
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430F5172 — MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 2 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, temporizador de alta reso
DAC161S997 — DAC de precisión de 16 bits con referencia interna y unidad de bucle de corriente de 4mA a 20mA
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | 4-mA to 20-mA Current Loop Transmitter Design Guide | 17/09/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.