TIDA-00643
Diseño de referencia del controlador de hélice de drones de CC sin escobillas de alto rendimiento, d
TIDA-00643
Información general
El diseño de referencia TIDA-00643 es un controlador de motor de CC sin escobillas de 4.4 a 30 V para aplicaciones de drones, cuadricópteros, hélices, ventiladores y bombas de alta potencia. Utiliza el controlador de compuerta de motor de CC sin escobillas DRV8305 de Texas Instrument, MOSFET de potencia NexFET CSD17573Q5B de 30 V, CI de protección TVS TPD4E05U06, MCU de control del motor C2000 y convertidor buck LMR16006 de 3.3 V. Utiliza InstaSPINTM-FOC para el control del motor orientado al campo sin sensores y controla la velocidad del motor a través de una señal de referencia externa procedente de un controlador central. Este diseño se centra en demostrar un sistema de motor BLDC de alta eficiencia y potencia.
Funciones
- Rango de tensión de entrada de 4.4 a 30 V
- Capacidad de corriente de salida de 15 A RMS, 23 A pico
- Factor de forma ultrapequeño (L x A): 2.2" x 1.0"
- Convertidor reductor integrado de 3.3 V y 0.6 A
- Control del motor mediante el control orientado al campo sin sensores InstaSPIN-FOC
- Amplia gama de funciones de protección del sistema, incluida la protección contra sobrecorriente y subtensión de alimentación de los MOSFET
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC
TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al
CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm
TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | High-Performance Brushless DC Propeller Controller Design Guide | 9/09/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.