TIDA-00609
Sistema de audio de arranque automático
TIDA-00609
Información general
The purpose of this reference design is to provide hardware and software tools that can be used as reference for audio systems. The new revision of the PurePath™ Console Motherboard (Rev F) adds stand-alone self-booting capabilities to allow making compelling demos with any evaluation module (EVM) that is compatible with this platform.
Funciones
- Self-booting audio system with push-button user interface powered by MSP430F5510
- Example MSP430 code and documentation
- On-board TLV320AIC3262 with miniDSP allows pre-processing of audio signal before sending it over to the DUT EVM
- Supports USB, optical and analog audio I/Os
- Modular PurePath console motherboard works with many of our audio EVMs
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TLV320AIC3262 — Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
SN74LVC2G157 — Multiplexor/selector de datos únicos de 2 líneas a 1 línea
SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados
SN74LVC2G34 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | TIDA-00609 Test Results | 25/06/2015 | ||
| Guía del usuario | Easy Demo User Manual | 22/06/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.