TIDA-00524

TIDA-00524

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00524 provides a complete reference design for asset tracking & cold chain data logging with over 5 year battery life and a simple NFC (Near Field Communication) interface for configuration & read back.

For maximum flexibility, the system offers the choice of multiple sensor configurations to monitor temperature (TMP112), ambient light (OPT3001), and/or humidity (HDC1000/HDC1010).

NFC is provided by TI’s RF430CL331H and up to 64KB of non-volatile FRAM memory is available with the MSP430FR5969 MCU.

Funciones
  • > 5 Year Battery Life on a CR-2032 coin cell
  •  RF430 NFC Dynamic Tag Type 4B Compliant Communication
  • NFC configuration and  data read back
  • Multiple Sensor Options
    • Temperature (TMP112)
    • Ambient Light (OPT3001)
    • Humidity + Temperature (HDC1000/HDC1010)
  • Up to 64KB of non-volatile FRAM memory
  • Data is Date/Time stamped using RTC
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU821.PDF (1637 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRGU0A.PDF (441 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGT9.PDF (113 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGU2A.ZIP (692 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAV4A.ZIP (283 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGU1A.PDF (512 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGT8A.PDF (500 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura digitales

TMP112 — Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1000 — Sensor digital de humedad de baja potencia y precisión del 3 % con sensor de temperatura integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

RF430CL331H — Transpondedor dinámico de interfaz NFC para transferencia de archivos grandes

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

NFC-DATALOGGER-EVM — Módulo de evaluación del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

TIDA-00524 provides a complete reference design for asset tracking & cold chain data logging with over 5 year battery life and a simple NFC (Near Field Communication) interface for configuration & read back.

For maximum flexibility, the system offers the choice of multiple sensor configurations to (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

NFC-DATALOGGER-EVM — Módulo de evaluación del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCB42 — Cold Chain Datalogger Demo Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

TIDCB42 — Cold Chain Datalogger Demo Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/09/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00524 — Diseño de referencia del registrador de datos multisensor de consumo ultrabajo con interfaz NFC

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb42 or www.ti.com/lit/xx/tidcb42/tidcb42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB42. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 4/03/2015
Artículo técnico Cold chain in the IoT PDF | HTML 20/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos