TIDA-00488
Diseño de referencia del nodo del sensor de luz ambiental y ambiente de captación de energía para re
TIDA-00488
Información general
TIDA-00488 demonstrates an ultra-low power and a renewable method of wireless environmental sensing using daylight energy harvesting with a long backup battery life. This reference design uses our ultra-low power harvester power management SimpleLink™ ultra-low power sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform and ambient light, humidity and temperature sensing technologies to achieve continuous monitoring while the energy harvesting circuit is active and interrupt monitoring when running from the backup battery.
Funciones
- Runs from solar energy when lux level is sufficient (continuous mode)
- Supports interrupt mode triggered by indoor LUX levels
- Long backup battery life (up to 10 years) in interrupt mode
- Senses natural ambient light coming into a building to precisely control the building's lighting systems
- Monitors temperature and relative humidity in addition to ambient light
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523
CSD75208W1015 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, WLP de fuente común doble de 1 mm x 1.5 mm, 108 mOhm,
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Energy Harvesting Ambient Light and Environment Sensor Node Design Guide (Rev. B) | 20/05/2016 | ||
| Informe | How to optimize building and home automation designs for energy efficiency | 8/04/2020 | |||
| Artículo técnico | Why use Sub-1 GHz in your IoT application | PDF | HTML | 27/07/2016 | ||
| Artículo técnico | Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency | PDF | HTML | 17/02/2016 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.