TIDA-00380
Diseño de referencia de CAN a puerta de enlace Wi-Fi
TIDA-00380
Información general
TIDA-00380 CAN to Wi-Fi gateway reference design shows how to add Wi-Fi connectivity to a CAN network. The design provides a simple way for you to gain access to the CAN bus traffic via a web page. This connection can be used for diagnostics or to add the capability to control the CAN bus. This reference design provides design files and test results.
Funciones
- Adds Wi-Fi connection capability to a CAN network
- CANopen interface provides an industry standard connection
- Can be used in ISO11898-2 compliant systems
- 5-V power input for easy integration with existing systems
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN65HVD256 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de carga alta
TM4C1230H6PM — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, CAN,
TM4C123FH6PM — MCU basado en Arm Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN, US
TM4C123GH6PGE — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA
TM4C123GH6PM — MCU basada en M4F Arm Cortex de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CAN,
TM4C123GH6PZ — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA
TM4C123GH6ZRB — MCU basado Arm Cortex-M4F 32 bits 80 MHz, 256 kb Flash, 32 kb RAM, 2 CAN, RTC, USB, BGA 157 pines
TM4C123GH6ZXR — MCU basada en -m4F ARM Cortex-M4F de 32 bits con 80 MHz, 256 kb de memoria Flash, 32 kb de RAM, 2 CA
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | CAN to Wi-Fi Gateway Design Guide | 10/09/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.