TIDA-00374
Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una
TIDA-00374
Información general
Este diseño de referencia utiliza nuestro temporizador del sistema de nanopotencia, la plataforma del microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de los sensores del ciclo de trabajo. Estas tecnologías permiten una duración extremadamente larga de la batería de más de 10 años con una batería de botón de ion de litio estándar CR2032. El diseño incluye técnicas de diseño de sistemas, resultados detallados de pruebas e información para poner en marcha el diseño rápidamente.
Funciones
- El uso de un temporizador de sistema de nanopotencia para el ciclo de trabajo del sistema permite una vida útil de la batería superior a 10 años con una celda de moneda CR2032
- Intervalo de activación configurable del sistema
- Corriente de estado apagado baja (183 nA durante 59.97 segundos)
- Corriente de estado activo ultrabaja debido a las bajas corrientes activas del procesador y de transmisión de radio (4.04 mA para 30 ms)
- Precisión de humedad relativa de ±2 %
- Precisión de temperatura de ±0.2 °C.
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Humidity and Temperature Sensor Node for Star Networks Design Guide (Rev. D) | 13/05/2016 | ||
| Artículo técnico | IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability | PDF | HTML | 4/01/2017 | ||
| Artículo técnico | How to bring the IoT to older buildings with automation technology | PDF | HTML | 13/08/2015 | ||
| Artículo técnico | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 18/06/2015 | ||
| Artículo técnico | What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? | PDF | HTML | 20/04/2015 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.