TIDA-00250
Diseño de referencia del sensor de flujo de aire piezoeléctrico
TIDA-00250
Información general
This Piezoelectric Airflow Sensor is intended for use in systems that require fan airflow detection. This can include server intake/exhaust airflow detection, as well as desktop computer airflow. The Piezoelectric Airflow Sensor reference design is a simple, low cost solution which would help designers who are looking for a means to detect the presence or absence of fan airflow in existing systems.
Funciones
• Piezoelectric film sensor can be used in conjunction with an MSP430 microcontroller to provide a low-cost solution to detecting the presence or absence of fan airflow
• Small solution size with efficient layout considerations
• MSP430 LaunchPad BoosterPack form factor
• Easy to read GUI for interpreting airflow sensor results
• Circuit design has been tested and includes firmware, GUI, quick start quide
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | TIDA-00250 Overview | 30/05/2014 | ||
| * | Informe de prueba | TIDA-00250 Test Results | 30/05/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.