TIDA-00246

TIDA-00246

Archivos de diseño

Información general

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the system to optimize power consumption. TIDA-00246 acts as a BoosterPack for the MSP430FR5969 LaunchPad development kit (MSP-EXP430FR5969) for use as an ultra-low power state machine.

For more information on  II-VI Marlow, click here.

Funciones
  • Marlow EverGen® power strap thermal harvester source
  • Withstands negative temperature gradients
  • Optimized for low-temperature gradients (ultra-low-power)
  • 60-nA full system consumption (power + MCU + logic) in lowest power mode of state machine
  • BoosterPack for MSP430FR5969 LaunchPad (MSP-EXP430FR5969)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU808.PDF (4483 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDS1.PDF (301 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDS0.PDF (96 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDS3.ZIP (814 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRDS2.PDF (972 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDR9.PDF (513 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25570 — CI de gestión de potencia de cosechadora de potencia ultrabaja con cargador de turbocompresión y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3691 — Comparador pequeño simple de nanopotencia

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 9.3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TPL5100 — Temporizador programable nanopotenciado con función de puerta de alimentación y controlador MOS

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

This reference design aims at providing a generic solution for energy harvesting while giving a practical application application for thermoelectric generators (TEG). It is a fully programmable state-machine which runs at 60nA and can enable and disable key functions as they are needed by the (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MSP-EXP430FR5969 — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430FR5969

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00246 — Diseño de referencia del módulo del adaptador de captación de energía genérico para generadores term TIDA-01172 — Diseño de referencia de solución de potencia de escala de tensión dinámica para dispositivos MSP430 TIDA-01434 — Diseño de referencia de ADC de 24 bits de alimentación bipolar aislada y sin transformador TIDM-3DGRAPHICS-QVGA — Gráficos QVGA 3-D en microcontroladores de potencia ultrabaja TIDM-KNXTHERMOSTAT — Diseño de referencia de termostato KNX con cable TIDM-SMBUS — Diseño SMBus con microcontrolador de baja potencia
Tarjeta secundaria
TPS23881B1EVM-024 — Tarjeta secundaria TPS23881B

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Generic Energy Harvesting Adapter Module for TEG 27/03/2015
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos