TIDA-00217
Diseño de referencia de NFC activado en el campo dinámico para las aplicaciones de control de acceso
TIDA-00217
Información general
This reference design is a sub-system design for NFC (Near Field Communication) and authentication. This subsystem design is intended as a reference design for part authentication, access control, personal identification, battery-less sensor interface, security token transfer, and low power transfer of local data. In many systems, especially safety critical applications, it is imperative that only authentic, inspected, and properly maintained parts are utilized. The documentation describes the implementation of a subsystem capable of storing such information and communicating this data to the outside world by way of NFC or I2C/SPI/UART to a connected host controller. This reference design provides an easy method for wireless data and power transfer to any standard NFC compliant device.
Funciones
- RF430CL330H Dynamic NFC Transponder enables static tag emulation
- NFC Type 4B Compliant
- NFC/RFID Protocol Handled in ROM Code
- Passive or Active Operational Modes allows for data extraction even if a system loses power
- MSP430FR5969 Ultra-Low-Power FRAM Microcontroller
- 100uA/MHz Active Current, 450nA Standby Current w/ RTC
- FRAM enables quicker and lower-power writes
- Security features like AES and IP Encapsulation minimize cycles and protect information
- Wireless Sensor Interface
- Uses Either Field or Bus Power
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado
RF430CL330H — Transpondedor NFC de interfaz dual dinámica
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Dynamic Field-Powered NFC for Data Logging, Access Control, and Security Apps (Rev. A) | 25/08/2014 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.