TIDA-00204
Diseño de referencia de PHY Gigabit Ethernet de doble puerto y temperatura industrial compatible
TIDA-00204
Información general
Este diseño permite evaluar el rendimiento de dos PHY Gigabit Ethernet DP83867IR de calidad industrial y procesadores host Sitara™ con MAC y conmutador Ethernet integrados. Se desarrolló para cumplir los requisitos industriales de EMI y EMC. El firmware de aplicación implementa un conductor para los ejemplos de PHY, pila UDP y TCP/IP y servidor web HTTP. El procesador host está configurado para arrancar el firmware preinstalado desde la tarjeta SD en placa. Un puerto COM virtual USB ofrece acceso opcional a los registros PHY. Una interfaz JTAG permite el desarrollo de firmware propio.
Funciones
- Diseño compatible con EMI y EMC con amplio rango de tensión de entrada (17-60V) que utiliza dos DP83867IR Gigabit Ethernet PHY y AM3359 Sitara™ Processor para trabajar en entornos industriales adversos.
- Supera el requisito de emisiones radiadas de CISPR 11/EN55011 de clase A en >4.6 dB
- Supera los requisitos de inmunidad electromagnética de la norma IEC61800-3:
CD de ESD de +/-6 kV según IEC 61000-4-2
EFT de +/-4 kV según IEC 61000-4-4
Sobretensión de +/-2 kV según IEC 61000-4-5 - El firmware Sitara™ AM3359, que incluye la pila UDP y TCP/IP y ejemplos de servidor web HTTP, arranca desde la tarjeta SD en placa, lo que permite un funcionamiento autónomo sencillo
- El acceso a los registros del DP83867IR a través del puerto COM virtual USB permite configuraciones PHY específicas personalizadas, como el modo de demora RGMII
- El soporte de hardware para la detección de inicio de tramas permite implementar IEEE1588 PTP
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)
SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA)
TPD4E05U06 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para interfaces de USB, HDMI y al
SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo técnico | Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet | PDF | HTML | 4/11/2019 | ||
| Guía del usuario | EMI/EMC Compliant, Industrial Temp, Dual-Port Gigabit Ethernet Reference Design (Rev. B) | 13/07/2017 | |||
| Artículo técnico | Understanding isolation requirements for industrial drives | PDF | HTML | 26/10/2016 | ||
| Artículo técnico | Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv | PDF | HTML | 12/10/2016 | ||
| Artículo técnico | Three things you should know about Ethernet PHY | PDF | HTML | 15/07/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.