TIDA-00178
Diseño de referencia de la interfaz a un codificador Sin/Cos con Sitara AM437x
TIDA-00178
Información general
The TIDA-00178 reference design is an EMC compliant industrial interface to Sin/Cos position encoders. Applications include industrial drives, which require accurate speed and position control.
The design utilizes a 16-bit dual sample ADC with drop-in compatible 14- or 12-bit versions available, allowing for optimization of performance and cost. TIDA-00178 provides a direct connection to Sitara AM437x using SPI and QEP. For quick evaluation it features a 60-pin connector which directly fits the AM437x IDK. An example firmware for Sitara AM437x IDK is provided, which outputs the measured angle from the Sin/Cos encoder with up to 28-bit resolution through the Sitara’s USB virtual COM port.
Funciones
- EMC Compliant Industrial Interface Design for Sin/Cos Encoders with 1-Vpp Differential Output at 2.5-V Offset, Input Frequencies up to 500-kHz
- High-Resolution Interpolated Position, up to 28-bits Resolution, Cable Length Tested up to 70m
- Fully Differential Analog Signal Chain for High Common Mode Noise Immunity with Dual 16-bit ADC with Drop-in Compatible 14- or 12-bit ADC Pending Desired Resolution
- Easy to Connect to Sitara AM437x with SPI and QEP Interface. Connects directly to AM437x IDK 60-Pin Header
- Example Firmware for Sitara AM437x with High-Resolution Angle Calculated at 32-kHz and Angle Data Send via USB virtual COM Port for Easy Performance Evaluation
- Designed for IEC61000-4-2,4-4 and 4-5 (ESD, EFT and Surge EMC Immunity Requirements)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74LVC3G17 — Búferes de 3 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Interface to a Sin/Cos Position Encoder With Sitara AM437x Design Guide (Rev. A) | 14/09/2015 | ||
| Artículo técnico | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 10/11/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.