TIDA-00176
Diseño de referencia de interfaz para codificadores Sin/Cos con interpolación de posición de alta
TIDA-00176
Información general
El diseño de referencia TIDA-00176 es una interfaz industrial compatible con EMC para codificadores de posición Sin/Cos. Entre sus aplicaciones se incluyen los accionamientos industriales, que requieren un control preciso de la velocidad y la posición.
El diseño utiliza un ADC de muestra doble de 16 bits con versiones disponibles de 14 o 12 bits compatibles con la instalación directa, lo que permite optimizar el rendimiento y el costo. TIDA-00176 también proporciona una conexión sencilla a procesadores externos mediante interfaces SPI y QEP y permite el uso de ADC integrados opcionales. Para una evaluación rápida, se proporciona un firmware de ejemplo para la MCU LaunchPad Piccolo F28069M, que envía el ángulo medido desde el codificador Sin/Cos con una resolución de hasta 28 bits a través del puerto COM virtual USB de la MCU.
Funciones
- Diseño de interfaz industrial compatible con EMC para codificadores Sin/Cos con salida diferencial de 1 Vpp en compensación de 2.5 V y frecuencias de entrada de hasta 500 kHz
- Posición interpolada de alta resolución, resolución de hasta 28 bits, longitud de cable probada de hasta 70 m
- La cadena de señal analógica doble para el uso simultáneo de ADC de registro de aproximación sucesiva doble de 16 bits y ADC integrados en MCU permite la evaluación de ambas rutas y/o la optimización de una de ellas para aumentar la inmunidad de ruido con un ancho de banda reducido
- Fácil de conectar a MCU con interfaz SPI y QEP y opción de optimización de costos según los requisitos de resolución, gracias al ADC de 14 o 12 bits compatible con la instalación directa
- Firmware de ejemplo para MCU C2000 con cálculo de ángulos de alta resolución a 16 kHz y envío de datos de ángulos a través de puerto COM virtual USB para facilitar la evaluación del rendimiento
- Probado para IEC61000-4-2,4-4 y 4-5 (requisitos de inmunidad ESD, EFT y EMC de sobretensión)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Interface to Sin/Cos Encoders Design Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 28/03/2025 | |
| Artículo técnico | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 | PDF | HTML | 10/11/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.