TIDA-00172
Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2
TIDA-00172
Información general
This reference design implements a hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The building blocks include the power supply for the encoder with innovative smart eFuse technology and robust half-duplex RS-485 transceivers including line termination and EMC protection. An auxiliary power supply and logic level interface with adjustable I/O voltage level are provided to connect to subsequent MCUs and MPUs that would run the EnDat 2.2 master protocol stack. This design is fully tested to meet EMC immunity requirements for ESD, fast transient burst and surge according to IEC61800-3.
Funciones
- Design meets EMC immunity requirements for ESD, fast-transient burst and surge according to IEC61800-3
- High-speed RS-485 transceivers robust to 15-kV ESD immunity
- Wide input (15 to 30 VDC) high-efficiency (>85%) DC/DC power supply configurable from 3.6 V to 14 V (defaulted to 8 V) with 200 mA, low-ripple (<20 mVpp) output
- Protected power supply with innovative eFuse technology to protect against over-current, over-power, over- and under-voltage and disconnect in case of fault
- Option to shut down encoder power supply in case of fault or to save power when no encoder is connected
- Level shifter to support 3.3 V, 2.5 V or 1.8 V I/O interface to processors like Sitara AM4x for EnDat 2.2 master
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
SN74AVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Interface to EnDat 2.2 Position Encoder Design Guide | 28/05/2014 | ||
| Artículo técnico | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 | PDF | HTML | 20/11/2015 | ||
| Artículo técnico | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 | PDF | HTML | 14/09/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.