TIDA-00110
Diseño de referencia de extremo frontal analógico (AFE) para la detección de temperatura en aplicaci
TIDA-00110
Información general
Este diseño de referencia permite conectar hasta 4 detectores de temperatura de resistencia (RTD) a través de un convertidor analógico a digital (ADC) de forma que la solución sea compacta y modular. La comunicación desde el convertidor analógico a digital (ADC) al procesador se realiza a través de una interfaz SPI. Si se requieren 8 detectores de temperatura de resistencia (RTD) para una aplicación, simplemente conecte uno más de estos módulos. Esta solución es flexible para donde puede manejar detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2, 3 o 4 cables.
Funciones
- Basado en el convertidor analógico a digital (ADC) Delta-Sigma (ΔΣ) ADS1248 de 24 bits con matriz de rejilla de pines (PGA) interna y ganancia seleccionable de hasta 128
- Puede medir entradas de detectores de temperatura de resistencia (RTD) de 2, 3 o 4 cables
- Multiplexor (interruptor analógico) para conmutar corrientes de excitación para cuatro entradas de detectores de temperatura de resistencia (RTD)
- Utiliza la medición ratiométrica para una mayor precisión
- Precisión <±2 °C sin calibración para Pt100
- Se proporciona un expansor de E/S I2C para control de interfaz del convertidor analógico a digital (ADC) y conmutación de corriente de excitación (no se requiere E/S externa)
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Analog Front End for Sensing Temperature in Smart Grid Applications Using RTD | 22/12/2014 | ||
| Guía del usuario | TIDA-00110 Code Examples | 18/11/2014 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.