TECHN-3P-TEVI-OV5640

TECHN-3P-TEVI-OV5640

Desde: TechNexion
Haga su pedido ahora

Información general

Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.

Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.

Lens - 84 Degree M12 Lens with IR-Cut Filter

Connector - adapter board converting from TechNexion 70-pin camera connector to standard 15-pin and 22-pin FFC connectors common to multiple EVMs and SBCs

Funciones
  • 24.5 mm x 24.5 mm PCB size, 21.4 mm pitch for mounting holes
  • 15-pin and 22-pin standard FFC connector type
  • MIPI-CSI2 interface, I2C communication
  • Bare PCB, M12 S-mount with 84-degree FOV lens installed
  • Power delivered through FFC at 3.3V, 2.8V and 1.8V rails generated by adapter board
  • OV5640 image sensor with upstream Linux driver and on-chip ISP
  • VizionViewer™ SDK for Linux
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de TechNexion

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

Productos y hardware compatibles

TEVI-OV5640-C-S84-IR-15 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 15-pin FFC connector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Third-party accessory

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

Productos y hardware compatibles

TEVI-OV5640-C-S84-IR-22 — OV5640 5MP rolling shutter camera module kit with 22-pin FFC connector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay® de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B-P1 — Módulo de evaluación del kit de inicio AM62x con PMIC

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TechNexion.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.