SVT-3P-SITARA-SOMS

SVT-3P-SITARA-SOMS

Desde: SVTRONICS INC
Haga su pedido ahora

Información general

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard dimensions of SOM437X module is 66x66x10mm, and it uses 5V power input with a typical power consumption of 2W.

Learn more about SVTronics at https://svtronics.com.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65218 — Administración de energía IC (PMIC) para FPGA y SoC de ARM® Cortex™-A8/A9

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM4372 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9 AM4376 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SVTRONICS INC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

Productos y hardware compatibles

SOM437X — AM437x System On Module (SOM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SVTRONICS INC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.