SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

Haga su pedido ahora

Información general

Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included with the standard DLPC7540EVM kit. The combination of the EBK-SDVOE-DLP00 and the DLPC7540EVM with either the DLP471TEEVM or DLP650TEEVM can display SPLASH, test patterns or video from SDVoE or HDMI sources on the DMD. SDVoE is the technology of choice for uncompressed quality and zero-frame latency AV over IP. Based on Semtech’s BlueRiver AVP1000 ASIC, the EBK-SDVoE-DLP00 enables DLP projectors to connect directly into an AV over IP network and interoperate with the existing ecosystem of SDVoE-enabled products and solutions. Thanks to the scalability of SDVoE, 4K DLP projectors equipped with the SDVoE front-end can easily be integrated into existing SDVoE installations and rely on software applications built around the SDVoE API.

Controladores y conductores de DLP
DLPC7540 — Controlador de pantalla DLP® para DMD de 1080 p y 4K UHD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Semtech Corporation

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - additive manufacturing

Productos y hardware compatibles

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - additive manufacturing

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPC7540EVM — Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Semtech Corporation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.