SAYKAL-3P-BSIS

Información general

El sensor de radar SAYKAL BSIS está alimentado por el AWR1843ABGABLQ1 de Texas Instruments, un sensor de radar de chip único que funciona en la banda de frecuencia de 76 GHz a 81 GHz. Este sensor avanzado está diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, ya que ofrece una detección de corto alcance y alto rendimiento confiable. El Sistema de información de puntos ciegos (BSIS) ayuda a los conductores a evitar colisiones laterales durante los cambios de carril y maniobras de paso mediante la detección de objetos en el punto ciego del vehículo.
Cuando el BSIS identifica objetos en movimiento en la zona del punto ciego, emite advertencias visuales y audibles, lo que garantiza una experiencia de conducción más segura.  El sensor de radar BSIS cumple con la norma ECE R151.

Funciones
  • Aplicación de sensor de radar de corto alcance y alto rendimiento a 76 GHz a 81 GHz 
  • Actualización de firmware con bus CAN
  • Detección y seguimiento de objetos
  • FOV acimutal configurable de hasta 160° y zona de exploración de hasta 30 m
  • Posición e inclinación del sensor configurables
  • Detección de posición, velocidad relativa, dirección del movimiento y velocidad con respecto al suelo
  • Entrada de potencia de 7 V a 60 V con protección de conexión inversa
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Saykal Elektronik A.S.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BSIS — Sistema de información de puntos ciegos SAYKAL

Productos y hardware compatibles

BSIS — Sistema de información de puntos ciegos SAYKAL

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Saykal Elektronik A.S..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.