PMP5722
Diseño de referencia de solución de alimentación de batería de una celda
PMP5722
Información general
This reference design shows the functionality and performance of a complete single-cell battery power solution using a coin-cell Li-Ion battery. It can be powered either by an external adapter or by an USB port. When the board is connected to a computer, the load current, state-of-charge, and much more information about the battery can be monitored on a GUI.
Funciones
- Complete solution
- Monitoring
- Precise
| Opciones de tensión de salida | PMP5722.1 |
|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 5 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 5 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 4.1 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | .5 |
| Potencia de salida (W) | 2.05 |
| Aislado/Sin aislar | Non-Isolated |
| Tipo de entrada | DC |
| Topología | Linear Regulator |
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430F5510 — MCU 25 MHz c/ 32 KB flash, 4 KB SRAM, ADC 10 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | PMP5722 Test Results | 19/01/2015 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.