PMP23421
Diseño de referencia de convertidor CC/CC buck-boost multifase de cuatro interruptores
PMP23421
Información general
Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores basado en nitruro de galio (GaN) y controlado digitalmente que se usa para aplicaciones de batería de reserva (BBU). Este diseño tiene un total de siete fases. Hay seis fases conectadas en paralelo para la descarga de la batería, que proporcionan una potencia de descarga de hasta 8.1 kW. La séptima fase se usa para la carga de la batería. El convertidor funciona en modo buck, buck-boost o boost dependiendo de la tensión VIN y VOUT, y la transición de un modo a otro es fluida.
Funciones
- Un microcontrolador controla las siete fases simultáneamente
- Control del modo de corriente pico y respuesta transitoria rápida de la carga
- Funcionamiento multimodal: buck, buck-boost y boost
- Equilibrio de corriente entre cada fase
- 99 % de eficiencia máxima
- Cumple con la especificación para BBU de 50 V de la versión 3 del Open Rack Base (OCP-V3)
| Opciones de tensión de salida | PMP23421.1 |
|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 28.6 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 60 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 50 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 26 |
| Potencia de salida (W) | 1300 |
| Aislado/Sin aislar | Non-Isolated |
| Tipo de entrada | DC |
| Topología | Buck Boost- 4 Switch |
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design | PDF | HTML | 11/10/2024 |
Recursos de diseño
Desarrollo de software
IDE, configuración, compilador o depurador
Kit de desarrollo de software (SDK)
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.