PMP22220

Información general

Este diseño de referencia es un interruptor de CA sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) que funciona en modo de conducción continua (CCM). Acepta una tensión de entrada de CA universal (de 90 VCA a 264 VCA), proporciona 390 V, una salida de línea baja de 1000 W y una salida de línea alta de 1500 W. Este diseño utiliza el controlador digital UCD3138 y el controlador de compuerta aislado UCC21220. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 97.1 % con una entrada de 115 VCA y del 98.3 % con una entrada de 230 VCA. La distorsión armónica total (THD) es inferior al 1.2 % a 115 VCA, 1000 W, e inferior al 2 % a 230 VCA, 1500 W. El factor de potencia es superior a 0.997 tanto para 115 VCA como para 230 VCA a carga completa.

Funciones
  • Interruptor de CA PFC sin puente con inductor acoplado y FET de silicio
  • Alcanza una eficiencia máxima del 98.3 % con una entrada de 230 VCA
  • Menos del 1.2 % de THD a 115 VCA, 1 kW de carga y menos del 2 % de THD a 230 VCA, carga de 1.5k W
  • Dimensiones de la placa 185 mm por 69 mm por 45 mm (no incluye MP100)
Opciones de tensión de salida PMP22220.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 390
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.9
Potencia de salida (W) 1521
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología PFC- Boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT174A.PDF (4241 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM549.ZIP (350 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM548.ZIP (854 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM551.ZIP (3239 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT8.ZIP (5102 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM550.ZIP (1422 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM547.ZIP (425 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC3813-4 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V, cic

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21220 — Contr. puerta aislado básico doble canal 4 A/6 A con deshabilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2330 — Amplificador operacional CMOS doble, de 1,8 V, 35 µA, de precisión y deriva cero

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF20 — Referencia de tensión de serie de baja derivación y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFW3 — PMP22220 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22220 — Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W

TIDCFW3 — PMP22220 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 22/07/2020

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22220 — Diseño de referencia PFC sin puente de conmutación de CA de 1500 W

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfw3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfw3/tidcfw3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFW3. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 1500-W AC Switch Bridgeless PFC Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 29/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos