PMP21309
Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje
PMP21309
Información general
Este diseño de referencia es un diseño de referencia del convertidor resonante de alta frecuencia. La tensión de salida se regula a 24 V con rangos de tensión de entrada de 380 V a 400 V utilizando un tanque resonante con frecuencia de resonancia de 500 kHz. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 97.9 % mediante el uso del dispositivo GaN de alta tensión de TI, LMG3410R070, junto con los controladores UCD3138A y UCD7138, que optimizan el tiempo muerto y la conducción del rectificador sincrónico (SR).
Funciones
- Frecuencia resonante de 500 kHz
- Conversión de 390 V a 24 V/500 W
- 97.9 % de eficiencia en la entrada 390 V
- Dimensiones de la etapa de potencia X Y de 1.9 in × 3 in
| Opciones de tensión de salida | PMP21309.1 |
|---|---|
| Tensión de entrada (Min) (V) | 380 |
| Tensión de entrada (Máx) (V) | 400 |
| Tensión de salida (Nom) (V) | 24 |
| Amperímetro de salida (Máx) (A) | 21 |
| Potencia de salida (W) | 504 |
| Aislado/Sin aislar | Isolated |
| Tipo de entrada | DC |
| Topología | Half Bridge- LLC |
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
LMG3410R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados
LMG3411R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados
LMG3411R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Informe de prueba | 24-V/500-W Resonant Converter Reference Design With TI HV GaN FET | 5/11/2018 |
Recursos de diseño
Diseños de referencia
Diseño de referencia
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.