OPTECKS-3P-RAY70

OPTECKS-3P-RAY70

Desde: Optecks, LLC
Haga su pedido ahora

Información general

Optecks’ ray 70A optical module is designed for optimal image quality using a 0.7” diagonal  digital micro-mirror device with a 4:3 aspect ratio such as the DLP7000. The monochromatic system combines the high resolution, high quality ray optical module with a high-power, monochromatic LED illuminating module in a single, ready-to-use package.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

Controladores y conductores de DLP
DLPC410 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP7000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® XGA de 0.7 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Optecks, LLC

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

RAY70AMOM — RAY 70 Monochromatic Module

Productos y hardware compatibles

RAY70AMOM — RAY 70 Monochromatic Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Módulo óptico

RAY70AOM — RAY 70 Optical Module

Productos y hardware compatibles

RAY70AOM — RAY 70 Optical Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DLPLCRC410EVM — Módulo de evaluación DLPLCRC410

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Optecks, LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.