LP5900SD-3.0EV

LP5900SD-3.0EV

Haga su pedido ahora

Información general

The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor. The device is designed to work with 0.47µF input and output ceramic capacitors down to 0603 component size.

The device is available in a micro SMD package and a LLP package. This device is available with 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.2V, 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, and 3.3V outputs.

This evaluation board is designed to enable the evaluation of the LP5900 Voltage Regulator. Each board is assembled and tested in the factory. This evaluation board has the 6 pin LLP package mounted.

Funciones
  • Stable with 0.47µF Ceramic Input and Output Capacitors
  • No Noise Bypass Capacitor Required
  • Logic Controlled Enable
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • -40°C to +125°C junction temperature range for operation

Key Specifications

  • Input Voltage Range: 2.5V to 5.5V
  • Output Voltage Range: 1.5V to 3.3V
  • Output Current: 100mA
  • Low Output Voltage Noise: 6.5µVRMS
  • PSRR: 75dB at 1kHz
  • Output Voltage Tolerance: ± 2%
  • Virtually zero IQ (disabled): <1µA
  • Very low IQ (enabled): 25µA
  • Start-up time: 150µs
  • Low dropout: 80mV typ.

Applications

  • Cellular Phones
  • PDA handsets
  • Wireless LAN devices
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP5900 — Regulador de voltaje de 150 mA, bajo ruido, baja IQ y baja caída con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LP5900SD-3.0EV/NOPB — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LP5900SD-3.0EV/NOPB — Ultra Low Noise, 150mA Linear Regulator for RF Analog Circuits Requires No Bypass Capacitor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1494 LP5900SD 6 Pin WSON Evaluation Board Information (Rev. B) 30/04/2013
Certificado LP5900SD-3.0EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LP5900SD-3.0EV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos