LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

LOSTEAKA-3P-DLP3021-FLASH

Desde: LOSTEAKA Inc.
Haga su pedido ahora

Información general

El proyector DGP-M-L01A se basa en el DMD DLP3021-Q1 de TI y admite una resolución de 864 x 480.  Gracias a su tamaño pequeño y su compatibilidad total con LED RGB, es ideal para aplicaciones de proyección de tierra digital (DGP) en el sector automotriz y de iluminación interior, con una potencia de salida de 80 a 100 lm.  El módulo de evaluación de hardware permite la programación y la reproducción de contenido desde la memoria flash integrada.  

Funciones
  • Iluminación LED RGB a todo color
  • Potencia de salida de hasta 100 lm
  • Relación de proyección de 0.94 a 1 m
  • Dimensiones del módulo: 106 mm x 78 mm x 62 mm
DMD para iluminación exterior y proyección
DLP3021-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de LOSTEAKA Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DGP-M-L01A — Proyector pequeño de tipo memoria flash

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DMD para iluminación exterior y proyección
DLP3021-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción

DGP-M-L01A — Proyector pequeño de tipo memoria flash

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Productos
DMD para iluminación exterior y proyección
DLP3021-Q1 — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con LOSTEAKA Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.