LM7320-30EVM

LM7320-30EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El LM7320-30EVM evalúa el rendimiento de los dispositivos eFuse LM7311, LM7320 y LM7330. El LM7320-30EVM incluye los eFuse LM7320 y LM7330 para evaluar diseño de 12 V (típico) y 7 A (estado estable).

Evalúe el LM7311DRRR en este EVM colocando el LM7311DRRR en la ranura U1.

Funciones
  • Protección de sobretensión
  • Habilitación activa alta con umbral de UVLO ajustable
  • Monitor de corriente analógico ajustable y control de velocidad de subida de tensión de salida mediante puentes en placa
  • Diodo Schottky para protecciones transitorias de salida
  • Estado del LED para indicaciones de fallo
  • Protección de cortocircuito durante el arranque y el estado estable
  • LM7320 y LM7330 ofrecen un diodo TVS inteligente interno integrado
  • Bloqueo de corriente inversa mediante ORing lineal
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
LM7311 — Fusible electrónico de 3.5 V a 23 V, 33 mΩ y 5 A con bloqueo de corriente inversa real
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El LM7320-30EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

LM7320-30EVM-DOC-CERT — LM7320-30EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 7/08/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM7320-30EVM — Módulo de evaluación LM7311, LM7320 y LM7330

Información de la versión

LM7320-30EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM7311, LM7320, and LM7330 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23/10/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos