INV-3P-MERCURY

Información general

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Funciones
  • DLP6500 Chipset    
  • 1440 x 1080 Micromirror array size    
  • 460nm Wavelength    
  • Full HD Image Resolution    
  • 540 x 405mm | 241 x 180mm | 715 x 536mm Image Size    
  • 210mm | 90mm | 300mm Depth of Focus    
  • Up to 200mW Optical Output Power (image)    
  • > 70% Line Contrast (CTF)    
  • up to 92% acc. to IEC61947 Uniformity    
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury: motor de luces para visión artificial 3D con DLP6500

Productos y hardware compatibles

INVISION-MERCURY — In-Vision Mercury: motor de luces para visión artificial 3D con DLP6500

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.