INV-3P-IKARUS

Información general

Ikarus II de In-Vision pertenece a una familia de módulos de motor de iluminación que utilizan iluminación de longitud de onda azul para aplicaciones de impresión 3D. Basada en el conjunto de chips DLP6500, Ikarus II ofrece soluciones rentables sin comprometer el rendimiento óptico. Existe una gran variedad de lentes de proyección disponibles en el mercado. Los equipos de ingeniería y fabricación de In-Vision también ofrecen diseños personalizados de lentes o sistemas de iluminación para longitudes de onda o relaciones de proyección específicas en plazos de entrega cortos. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas. 

Funciones
  • Chipset DLP6500
  • Tamaño de matriz de microespejos de 1920 x 1080 mm
  • 365 | 385 | 405 nm
  • 50 | 84 | Lentes estándar de 100 µ (otros bajo petición)
  • Potencia de salida óptica de hasta 12 W (dependiente de la longitud de onda)
  • Relación de contraste de hasta 1:300 ANSI
  • Uniformidad de hasta el 95 % de accessibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP6500FLQ — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas DLP6500FYE — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

Productos y hardware compatibles

INVISION-IKARUS — In-Vision Ikarus II – full-HD additive manufacturing light engine for DLP6500

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.