INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

Haga su pedido ahora

Información general

Con Helios Duo y Helios Trio, es posible trabajar con hasta tres longitudes de onda múltiples de 365 a 405 nanómetros. El cliente puede elegir la configuración que prefiera y cuenta con una selección de lentes para tamaños de píxel de 2 um a 162 um. El sistema está refrigerado por agua y cuenta con una vía de luz totalmente encapsulada. Su diseño robusto le permite soportar entornos de producción difíciles, donde el polvo y los vapores son muy duros con los sistemas ópticos. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • Chipset DLP9000
  • Tamaño de matriz de microespejos de 2560 mm × 1600 mm
  • Hasta tres longitudes de onda simultáneas
  • Lentes estándar de 6 µ | 31 µ | 75 µ | 100 µ | 150 µ | 162 µ (otros bajo petición)
  • Potencia de salida óptica de hasta 12 W (dependiente de la longitud de onda)
  • Intercambiabilidad del LED
  • Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable
  • Relación de contraste de hasta 1:300 ANSI
  • Uniformidad de hasta el 95 % de accesibilidad a IEC61947 (dependiente de la lente)
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio: motor de luces de alta potencia con DLP9000X

Productos y hardware compatibles

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO — In-Vision Helios Duo & Trio: motor de luces de alta potencia con DLP9000X

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.