INV-3P-FIREBIRD

Información general

El módulo óptico Firebird de In-Vision es compatible con el DLP9000, con una resolución nativa de 2560x1600 píxeles y tamaños de paso de microespejo de solo 7.6 µm. Optimizado para una iluminación LED azul intenso. Firebird permite aplicaciones de luz estructurada con alta resolución de píxeles y rendimiento óptico atractivo. La unidad de proyección tiene varias opciones de conjuntos de lentes intercambiables para satisfacer los requisitos de aplicación individuales. In-Vision también puede diseñar y fabricar soluciones de lentes personalizadas. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.

Funciones
  • Chipset DLP9000    
  • Resolución de matriz de 2560 x 1600    
  • Longitudes de onda (LED) de 385, 405 y 460 nm    
  • Potencia de salida óptica de hasta 5 W (dependiente de la longitud de onda) (plano de imagen)    
  • Lentes estándar 2, 75, 84 y 162 µm   
  • Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable    
  • Hasta 1:400 ANSI tatio de contraste    
  • Hasta el 95 % según IEC61947
Controladores y conductores de DLP
DLPC900 — Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP6500, DLP670S, DLP500YX y DLP9

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000 — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird, motor de luces para impresoras 3D de alta resolución para DLP9000

Productos y hardware compatibles

INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird, motor de luces para impresoras 3D de alta resolución para DLP9000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Firmware
DLPC900REF-SW — Paquete de firmware y software DLP® LightCrafter 6500 y 9000 DLPR900 — Configuración y soporte del firmware DLPC900

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.