HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X
Información general
The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.
The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data acquisition processing systems, handheld devices, communication systems, industrial control, and video surveillance and other application fields.
The SOM solder-down form factor features lead-free immersion gold and 10-layer printed board technology to ensure signal integrity and good EMC characteristics. There are 224 pins in total, including 128 half-hole (castellated edge) immersed gold pins and 96 surface-mount pads to expand all interface functions, which is convenient for secondary development and use in production, allowing the user to flexibly configure the functions required by the application.
The TPS6521901RHBR integrated multi-channel power management IC is used to reduce overall system power consumption.
Funciones
- 45 mm x 45 mm
- Solder-down, 128 edge pins, 96 inner-ring pads (224 pins total)
- 2-GB DDR4, 8-GB eMMC
- CAN-FD, SPI, RGMII, and PRU/GPMC industrial interfaces available
- Linux Yocto, Linux-RT, Android (A53); FreeRTOS (M4)
Solicite y comience el desarrollo
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-CORE-AM62X — HZ-CORE-AM62X core board system on module based on AM623 and AM625 processors
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
HZ-KIT-AM62X — Development kit for HZ-CORE-AM62X
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.