HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4

Haga su pedido ahora

Información general

Antena de guías de ondas 3D de 77 GHz 4Tx4R: familia de soluciones independientes de sustratos RF

HUBER+SUHNER ha desarrollado y fabrica una antena de guías de ondas de plástico metalizada 3D de segunda generación diseñada para soluciones independientes del sustrato de radiofrecuencia (RF). Esta tecnología de vanguardia, habilitada por interfaces patentadas, es compatible con una nueva generación de circuitos integrados de microondas monolíticos (MMIC) de lanzamiento en encapsulado (LOP) altamente densos, como los canales de configuración 4TX y 4RX, que cubren toda la banda de radar de 77 GHz para automoción (de 76 GHz a 81 GHz) en una superficie de puerto compacta de 125 mm2. El diseño de la antena reduce significativamente el tamaño del encapsulado MMIC y a la vez mejora la potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor y mantiene altos niveles de aislamiento, incluso con grandes tolerancias de ensamble.

Funciones

Canales 4TX y 4RX que cubren toda la banda de radar de 77 GHz para automoción (de 76 GHz a 81 GHz)

Superficie de puerto compacta de 125 mm²

Ganancia de la dirección de alineamiento = 15 dBi

  • Elevación de 10 dB; ancho del haz de potencia de 20°
  • Azimut de 10 dB; ancho del haz de potencia de 140° (por canal)

Nivel del lóbulo lateral <-20 dB

Coeficiente de reflexión <-10 dB

Aislamiento para RX a TX inferior a 35 dB

  • RX a RX inferior a 25 dB
  • TX a TX inferior a 28dB
  • Incluidas las tolerancias de ensamble (hasta 400 um)

Polarización horizontal

La antena cumple con las regulaciones RoHS 2021/65EC y REACH 2006/1907/EC.

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 — Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR6443 — Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único

 

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP — Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 — Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Huber+Suhner AG

Solicite y comience el desarrollo

Herramienta de programación de hardware

85214625 — Antena de radar de sustrato sin RF de 77 GHz: 3D WGA LOP 4x4

Productos y hardware compatibles

85214625 — Antena de radar de sustrato sin RF de 77 GHz: 3D WGA LOP 4x4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Huber+Suhner AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.