DRV8706S-Q1EVM

DRV8706S-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8706S-Q1EVM está diseñado para evaluar el DRV8706S-Q1, que es un controlador de motor de CC con escobillas integrado automotriz. El DRV8706S-Q1 es un controlador de puerta de puente H altamente integrado, capaz de controlar MOSFET de potencia de canal N de lado alto y lado bajo. Genera las tensiones de accionamiento de compuerta adecuados utilizando una bomba de carga duplicadora integrada para el lado alto y un regulador lineal para el lado bajo.

El dispositivo utiliza una arquitectura de accionamiento de puerta inteligente para reducir el costo del sistema y mejorar la fiabilidad. El controlador de puerta optimiza el tiempo muerto para evitar condiciones de disparo, proporciona control para disminuir la interferencia electromagnética (EMI) a través de una corriente de accionamiento de puerta ajustable y protege contra condiciones de drenaje a la fuente y cortocircuito de la puerta con monitores VDS y VGS.

Un amplificador en derivación de modo común amplio proporciona detección de corriente en línea para medir continuamente la corriente del motor, incluso durante las ventanas de recirculación. El amplificador puede utilizarse en configuraciones de detección de lado bajo o lado alto si no se requiere detección en línea.

El DRV8706S-Q1 proporciona una variedad de funciones de protección para garantizar un funcionamiento sólido del sistema. Estos incluyen monitores de baja y sobretensión para el suministro de energía y la bomba de carga, monitores de sobrecorriente VDS y fallo de puerta VGS para los MOSFET externos, diagnóstico de cortocircuito y carga abierta fuera de línea y advertencia térmica interna y protección de desconexión.

El DRV8706S-Q1EVM tiene un puente H que consta de cuatro MOSFET de canal N que accionan motores bidireccionalmente a un RMS de hasta 15 A y una corriente máxima de 20 A. El EVM opera desde una única fuente de alimentación para la alimentación analógica y desde la línea USB para la alimentación digital, que se puede personalizar para ser suministrada externamente. Se proporciona un circuito negativo de protección de batería inversa de 18 V, junto con un filtro PI de 20 A RMS para limpiar la entrada de la fuente de alimentación y proteger contra conexiones incorrectas de la batería.

Funciones
  • Módulo de evaluación de controlador de compuertas inteligente con puente en H para aplicaciones automotrices
    • Grado de temperatura 1: –40°C a +125°C, TA
    • Rango de tensión de funcionamiento de 4.9 V a 37 V
    • Bomba de carga duplicada para 100 % PWM
    • Modos de control de medio puente y puente en H
    • Interfaz SPI para una configuración y un diagnóstico detallados
  • Arquitectura de controlador de compuertas inteligente
    • Control de velocidad de subida ajustable
    • Salida de corriente de fuente máxima de 0.5 mA a 62 mA
    • Salida de corriente de disipador máxima de 0.5 mA a 62 mA
    • Protocolo de enlace de tiempo muerto integrado
    • Drenaje MOSFET a monitores de fuente y puerta
  • Amplificador de derivación de corriente de modo común amplio
    • Detección en línea
    • Configuraciones de ganancia ajustables (10, 20, 40, 80 V/V)
    • Resistencias de retroalimentación integradas
    • Esquema de supresión PWM ajustable
  • Funciones de protección integradas
    • Pin de desactivación del controlador dedicado (DRVOFF)
    • Monitores de tensión de suministro y regulador
    • Monitores de sobrecorriente MOSFET VDS
    • Monitores de fallo de puerta MOSFET VGS
    • Bomba de carga para MOSFET de polaridad inversa
    • Diagnóstico de cortocircuito y carga abierta fuera de línea
    • Aviso térmico y desconexión del dispositivo
    • Pin de interrupción por fallo (fallo n)
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8706-Q1 — Controlador de puerta inteligente y puente H de 40 V con diagnóstico fuera de línea y amplificado

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica

 

MOSFET
CSD18512Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,6 mOhm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8706S-Q1EVM
  2. Descargue el software DRV8706S-Q1EVM
  3. Leer la guía del usuario del DRV87xx-Q1EVM y DRV8106-Q1EVM y la guía del usuario de la interfaz gráfica de usuario del EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de corriente de modo común amplio

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de corriente de modo común amplio

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

DRV87XX-DRV8106-Q1EVM-GUI — Web GUI for the DRV87xxx-Q1EVM family and DRV8106x-Q1EVMs

close
Versión: 0.5.5
Fecha de publicación: 3/04/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

Información de la versión

0.5.5 Release

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección

DRV8X06-DRV8705-Q1-GUI-CLOUD — DRV8705-Q1 and DRV8x06 EVM GUI on TI Resource Explorer Cloud

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección

DRV8X06_DRV8705-Q1EVM-WEB-GUI — Web-based GUI for DRV8x06-Q1 and DRV8705-Q1 EVMs

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección
Primeros pasos

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8706-Q1 — Controlador de puerta inteligente y puente H de 40 V con diagnóstico fuera de línea y amplificado
Low-power MCUs
MSPM0L1303 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0L1304-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
MCU de uso general
MSPM0G1105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010250 — Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 1 kW TIDA-010251 — Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 18 V, 600 W TIDA-010265 — Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8323RH — Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios DRV8300DIPW-EVM — Módulo de evaluación DRV8300DIPW para BLDC trifásico DRV8300DRGE-EVM — Módulo de evaluación de BLDC trifásico DRV8300DRGE DRV8311HEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8311H DRV8316REVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R DRV8317HEVM — Módulo de evaluación DRV8317 para controlador de puerta de CC sin escobillas (BLDC) trifásico DRV8328AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8328A DRV8329AEVM — Módulo de evaluación DRV8329A de controlador de compuerta BLDC trifásico DRV8353RH-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RH para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifási DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif DRV8411AEVM — Controlador de motor de puente en H doble con módulo de evaluación de regulación de corriente DRV841 DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8889-Q1EVM — Controlador de paso para automoción DRV8889-Q1 con módulo de evaluación de detección de calado y mic LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

close
Versión: 2.04.00.00
Fecha de publicación: 28/02/2025

Sensorless FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions

Hall Sensor Based FOC firmware for MSPM0Gx5xx + Motor Driver solutions

BLDC sensored trap firmware for MSPM0G + DRV83xx motor drivers

BLDC sensored trap firmware for MSPM0L + DRV83xx motor drivers

Stepper motor firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers

Brushed-DC firmware for MSPM0L + DRV8xxx motor drivers

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8706-Q1 — Controlador de puerta inteligente y puente H de 40 V con diagnóstico fuera de línea y amplificado
Low-power MCUs
MSPM0L1303 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0L1304-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
MCU de uso general
MSPM0G1105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD,
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010250 — Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 1 kW TIDA-010251 — Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 18 V, 600 W TIDA-010265 — Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0
Placa de evaluación
BOOSTXL-DRV8323RH — Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu BOOSTXL-DRV8323RS — Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios DRV8300DIPW-EVM — Módulo de evaluación DRV8300DIPW para BLDC trifásico DRV8300DRGE-EVM — Módulo de evaluación de BLDC trifásico DRV8300DRGE DRV8311HEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8311H DRV8316REVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R DRV8317HEVM — Módulo de evaluación DRV8317 para controlador de puerta de CC sin escobillas (BLDC) trifásico DRV8328AEVM — Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8328A DRV8329AEVM — Módulo de evaluación DRV8329A de controlador de compuerta BLDC trifásico DRV8353RH-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RH para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifási DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif DRV8411AEVM — Controlador de motor de puente en H doble con módulo de evaluación de regulación de corriente DRV841 DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8889-Q1EVM — Controlador de paso para automoción DRV8889-Q1 con módulo de evaluación de detección de calado y mic LP-MSPM0G3218 — MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3708 — MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Documentación

MSPM0 Motor Control Application Note

Application Tuning Guide to spin BLDC motors with Universal FOC Motor Control Library

Getting started and Hardware Setup user guides for Universal FOC Motor Control Library

Tuning Guide for MSPM0 based Sensorless FOC

MSPM0 BLDC Sensorless FOC Documentation

Application Tuning Guide for MSPM0 Based Hall Sensor FOC

Getting started and Hardware Setup user guides for Sensored FOC Motor Control Library

MSPM0 BLDC Sensored Trap Control Documentation

MSPM0 Stepper Motor Control Documentation

MSPM0 Brushed Motor Control Documentation

Información de la versión

MSP Motor Control is a collection of software, tools, and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm Cortex M0+ MCUs and popular motor driver solutions. 

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless control algorithms optimized for performance, integration, and ease-of-use. Spin your motor today by ordering hardware, connecting a motor, and using our Graphical User Interfaces or online code examples.

MSP Motor Control includes:

  • Complete software and evaluation ecosystem for MSPM0 MCU motor control applications inside MSPM0-SDK
  • Support for brushed, stepper, and 3-phase motors with sensored and sensorless algorithms using MSPM0L/MSPM0G devices
  • Getting started collateral to spin a motor in 30 minutes or less optimized for efficiency, power delivery, or speed/torque control 
  • Solutions for field-oriented control (FOC) with a comprehensive suite of features optimized for motor performance
  • Hardware support for reference designs, MSPM0 LaunchPads and TI's portfolio of DRV8xxx motor drivers
  • Future support for code-free GUI-based motor control, communication interfaces, and automatic tuning

 

Novedades

  • Support for MSPM0G3519 devices with Sensorless FOC Library, Hall Sensored FOC & Universal FOC . New example projects created for DRV8316 , DRV8323 , DRV8329.
  • Support for Single pin Single Shunt FOC. Updated example projects for DRV8329 & TIDA010251.
Soporte de software

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

SLVC809 — DRV87XX_DRV8106-Q1EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 30/11/2021
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8106H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8106S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplificador de detec DRV8705H-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección de DRV8705S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8706H-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de puerta inteligente y medio puente para automoción con amplifi DRV8706S-Q1EVM — EVM de controlador de puerta inteligente y puente H para automoción con amplificador de detección DRV8714H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714H-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8714S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8714S-Q1 para controlador de compuerta inteligente de cuatro canales con con DRV8718S-Q1EVM — Módulo de evaluación de controladores de puerta de medio puente inteligente multicanal para automoci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc809 or www.ti.com/lit/xx/slvc809b/slvc809b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC809. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV87xx-Q1EVM and DRV8106-Q1EVM User’s Guide (Rev. A) 12/03/2021
Guía del usuario DRV87xx-Q1EVM & DRV8106-Q1EVM GUI User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/10/2019
Certificado DRV8706S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 30/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos