DRV8376EVM

Información general

El DRV8376EVM es un módulo de evaluación de CI de controlador integrado para aplicaciones de controlador para motor trifásico y proporciona un diseño de etapa de potencia de un solo chip para clientes que controlan motores de CC sin escobillas de 4.5 V a 65 V. Junto con el hardware del DRV8376, la placa basada en el microcontrolador TMS320F280049C tiene software de referencia que envía las señales necesarias al DRV8376 para hacer girar un motor trifásico de corriente continua (CC) sin escobillas. El software de interfaz gráfica de usuario (GUI) Composer permite al usuario programar ajustes, permitir que el motor gire y supervisar el sistema frente a condiciones de fallo.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento de 4.5 a 65 V (máx. abs. de 70 V)
  • Alta capacidad de corriente de salida: Pico de 4.5 A
  • Reguladores AVDD y GVDD
  • Amplificadores integrados de detección de corriente para medir la corriente trifásica en el lado bajo
  • LED de suministro y fallo
  • Microcontrolador C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) firmware trapezoidal sensorizado disponible.
Controladores BLDC
DRV8374-Q1 — Controlador de motor trifase automotriz de 40V máx., pico de 40A y detección de corriente integrada DRV8376 — Controlador de motor trifásico de 70V, máximo 4.5A de pico, con detección de corriente integrada y F DRV8376-Q1 — Controlador de motor trifásico automotriz de 70 V máx. y pico de 4 A con detección de corriente inte DRV8378 — Cont. de motor trifásico, 70 V, máx. 16 A de pico, con det. de corriente integrada y FET integrados DRV8378-Q1 — Controlador de motor FET integrado trifásico 70 V de 16 A automotriz con detección de corriente

 

Controladores BLDC de control integrado
MCT8376Z-Q1 — Controlador de motor BLDC trifásico para uso automotriz, 70 V máx., 4 A de pico, control trapezoidal

 

Gallium nitride (GaN) motor drivers
DRV7163 — 100V 35A half-bridge GaN motor driver power stage
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280049C de MCU Piccolo C2000

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010232 — AFE para la supervisión del aislamiento en la carga de vehículos eléctricos de alta tensión y el dis TIDA-060045 — Diseño de referencia de detección de posición lineal precisa de baja latencia con cuatro sensores de TIDM-02006 — Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI) TIDM-02007 — Diseño de referencia de accionamiento de motor de doble eje con bucle de corriente rápida (FCL) y SF TIDM-02011 — Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-DC-DC-BUCK — Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
Placa de evaluación
DRV8351EVM — Módulo de evaluación DRV8351 DRV8363-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8363-Q1 DRV8376EVM — Módulo de evaluación DRV8376
Tarjeta secundaria
BOOSTXL-BUCKCONV — Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8376 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 16/10/2024
Certificado DRV8376EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos